Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2269 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
NA2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32523 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32527 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
A-2YF(L)2Y Bd zwart 30 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34012 Kopiëren
HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y zwart 4x12 E9/125 Artikelnr. 805246 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ2Y zwart 12x12 E9/125 Artikelnr. 803661 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ2Y zwart 2x12 E9/125 Artikelnr. 803930 Kopiëren
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH zwart 24 G50/125 Artikelnr. 802143 Kopiëren
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 500 rm / 35 mm² Artikelnr. 32413 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32622 Kopiëren
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32544 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NYM-J grijs 4 G 25 rm mm² Artikelnr. 39064 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 95 mm² Artikelnr. 11022082 Kopiëren
YV-Equipment Wire 1 x 0.5 / 0.9 mm Artikelnr. 28906 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 70 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34025 Kopiëren
A-LiY(StE)YÖ zwart 8 x 0,75 mm² Artikelnr. 32599 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ2Y zwart 1x4E9/125 Micro Artikelnr. 805664 Kopiëren
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH zwart 6 G62,5/125 Artikelnr. 82810 Kopiëren
HELUCOM® I-VHH geel 2X1 G50/125 Artikelnr. 80789 Kopiëren
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH zwart 24 G62,5/125 Artikelnr. 802144 Kopiëren
N2XS(FL)2Y 18/30 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 38057 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 50 rm / 16 mm² Artikelnr. 32601 Kopiëren
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV zwart 1 x 500 rm / 35 mm² Artikelnr. 38071 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 120 mm² Artikelnr. 11022085 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 25 mm² Artikelnr. 11022070 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible