![HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC Industrial Ethernet Leitung, Kat. 5e für PROFInet Systeme, bis 100 MHz, PUR-Außenmantel, torsionsfähig](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007800_PF_1520x1160.jpg)
![HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC Industrial Ethernet Leitung, Kat. 5e für PROFInet Systeme, bis 100 MHz, PUR-Außenmantel, torsionsfähig](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007800_PF_1520x1160.jpg)
HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC grün 2 x 2 x AWG 22 /19
Art.-Nr. 11007800
- einsetzbar für alle PROFInet Systeme bis 100 Mbit
- 1000V UL-Zulassung
- für Torsionsanwendungen in der Robotik
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC grün 2 x 2 x AWG 22 /19
- Art.-Nr.
- 11007800
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC grün 2 x 2 x AWG 22 /19
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,38
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,8
- Ader-Ø ca. mm
- 1,5
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,2
- Cu-Zahl kg/km
- 33,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 63,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892492570
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC grün 2 x 2 x AWG 22 /19
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, UL-Std. 758 (AWM) Style 21209 | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C UL (AWM) bis +90°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 60,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 120,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 0,5 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 50 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 66% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Brandlast | ca. 0,55 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø fest verlegt 5x Außen-Ø |
Details HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC grün 2 x 2 x AWG 22 /19
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
-
- Aderisolation: Polyolefin
-
- Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
-
- Adern mit optimaler Schlaglänge zum Sternvierer verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PUR
-
- Mantelfarbe: grün
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
-
- abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- UL Voltage Rating: 1000 V
Verwendung
-
- HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTIC bietet erstklassige Übertragungseigenschaften dank doppelter Schirmung und ist für die Anwendungenmit Torsionsbeanspruchung, z. B. im Roboter ausgelegt. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der Klassifizierung für die permanente Bewegung.