PROFInet

PROFInet-Leitungen sind die ideale Lösung für die schnelle und zuverlässige Datenübertragung in industriellen Ethernet-Netzwerken. Sie werden vor allem in der Automatisierungstechnik, im Maschinenbau und in der Prozesssteuerung eingesetzt, wo eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit und störungsfreie Kommunikation entscheidend sind. Durch ihre robuste Konstruktion und effektive Schirmung bieten PROFInet-Kabel einen sicheren EMV-Schutz und erfüllen die Anforderungen für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Damit sind PROFInet-Leitungen die bewährte Wahl für leistungsfähige und stabile Netzwerkverbindungen in modernen Automatisierungssystemen.

36 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
AWG-Nr.
Leiterdurchmesser (mm)
Schutzleiter
Leitermaterial
Leiteraufbau
Aderkennzeichnung
Zeige alle Filter
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible