1505 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 630 rm / 35 mm² Obj. č. 31219 Kopírovat
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 500 rm / 35 mm² Obj. č. 32591 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 18/30 kV černá 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32508 Kopírovat
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32411 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32606 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranžová 12 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34151 Kopírovat
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable červená 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34075 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32611 Kopírovat
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32538 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32580 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32588 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32567 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32612 Kopírovat
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32587 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32565 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XSY 12/20 kV červená 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32422 Kopírovat
NYY-J černá 4 G 4 re mm² Obj. č. 32046 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 12 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34084 Kopírovat
N2XS2Y 18/30 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32509 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32628 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32604 Kopírovat
NYY-O černá 1 x 70 rm mm² Obj. č. 32096 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 500 rm / 35 mm² Obj. č. 32630 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 95 rm / 16 mm² Obj. č. 32603 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible