1505 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
N2XSY 18/30 kV červená 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32428 Kopírovat
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32404 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32624 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 8 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34083 Kopírovat
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32410 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32625 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32607 Kopírovat
N2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 35 rm / 16 mm² Obj. č. 32571 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32568 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32614 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32619 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32602 Kopírovat
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 95 rm / 16 mm² Obj. č. 32483 Kopírovat
N2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32589 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 35 rm / 16 mm² Obj. č. 32480 Kopírovat
N2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32578 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32490 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 500 rm / 35 mm² Obj. č. 32620 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32605 Kopírovat
N2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32576 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32577 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32579 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XSY 12/20 kV červená 1 x 300 rm / 25 mm² Obj. č. 32425 Kopírovat
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32408 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible