1505 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
NYY-J černá 1 G 95 rm mm² Obj. č. 32009 Kopírovat
NYY-O černá 1 x 185 rm mm² Obj. č. 32100 Kopírovat
NYY-J černá 5 G 50 rm mm² Obj. č. 32257 Kopírovat
NYY-O černá 1 x 150 rm mm² Obj. č. 32099 Kopírovat
NYCWY černá 4 x 25 rm / 16 mm² Obj. č. 32284 Kopírovat
NYCWY černá 4 x 35 sm / 16 mm² Obj. č. 32285 Kopírovat
NYY-J černá 1 G 120 rm mm² Obj. č. 32010 Kopírovat
NYCWY černá 4 x 185 sm / 95 mm² Obj. č. 32291 Kopírovat
NYY-J černá 1 G 70 rm mm² Obj. č. 32008 Kopírovat
NAYY-J černá 4 G 150 se mm² Obj. č. 32308 Kopírovat
NYY-J černá 4 G 10 re mm² Obj. č. 32048 Kopírovat
NYY-O černá 1 x 95 rm mm² Obj. č. 32097 Kopírovat
NAYY-J černá 4 G 240 se mm² Obj. č. 32310 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 150 rm / 25 mm² Obj. č. 32615 Kopírovat
NYY-J černá 1 G 240 rm mm² Obj. č. 32013 Kopírovat
NYY-J černá 4 G 16 re mm² Obj. č. 32049 Kopírovat
NYCWY černá 4 x 150 sm / 70 mm² Obj. č. 32290 Kopírovat
NYY-J černá 3 G 6 re mm² Obj. č. 32026 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 4 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34082 Kopírovat
NYY-J černá 7 G 2,5 re mm² Obj. č. 32076 Kopírovat
N2XSY 12/20 kV červená 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32415 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34081 Kopírovat
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranžová 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34148 Kopírovat
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 35 rm / 16 mm² Obj. č. 32400 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible