1505 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Počet žil
Počet párů
Průřez (mm²)
Průměr vodiče (mm)
Ochranný vodič
Dovolená provozní teplota jádra
Materiál jádra
Konstrukce jádra
Stínění
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32562 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 18/30 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32511 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 12/20 kV černá 1 x 1000 rm / 35 mm² Obj. č. 33097 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 95 rm / 16 mm² Obj. č. 32623 Kopírovat
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 240 rm / 25 mm² Obj. č. 32542 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranžová 20 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34153 Kopírovat
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32488 Kopírovat
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32481 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 500 rm / 35 mm² Obj. č. 32610 Kopírovat
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32536 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 95 rm / 16 mm² Obj. č. 32535 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranžová 20 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34086 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32621 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 800 rm / 35 mm² Obj. č. 33162 Kopírovat
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32533 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 50 rm / 16 mm² Obj. č. 32561 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32484 Kopírovat
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32412 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 6/10 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32609 Kopírovat
NA2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm² Obj. č. 32523 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 6/10 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm² Obj. č. 32527 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XSY 6/10 kV červená 1 x 500 rm / 35 mm² Obj. č. 32413 Kopírovat
NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 70 rm / 16 mm² Obj. č. 32622 Kopírovat
NA2XS2Y 12/20 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 32544 Kopírovat
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible