1479 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-XXL-VK-MS M75 x 1.5 Obj. č. 920145 Kopírovat
niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES M40 x 1.5 (CD 25.5 - 34.0 mm) Obj. č. 90282 Kopírovat
PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE M12 x 1.5 Obj. č. 90890 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 29 / M32 x 1.5 Obj. č. 96422 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 10.0 x 20.00 mm černá Obj. č. 903526 Kopírovat
STS-F M63 x 1.5 SZ 66, 60 TL 10 Obj. č. 94489 Kopírovat
UNI-DICHT-VK-MS M32 x 1.5 SZ 35 (21 mm) Obj. č. 904216 Kopírovat
HELUTOP® MS-E NPT 1" (CD 18.0-25.0 mm) Obj. č. 99811 Kopírovat
HSK-MS PG 7 (CD 3.0-6.5 mm) Obj. č. 90300 Kopírovat
HSK-MS-EX M16 x 1.5 (CD 4.0-8.0 mm) Obj. č. 98046 Kopírovat
HSK-MS-R M32 x 1.5 (CD 13.0-20.0 mm) Obj. č. 98041 Kopírovat
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 8.0 mm) Obj. č. 96075 Kopírovat
KVA-MS PG 16 (CD 9.0-13.0 mm) SZ 24 TL 6.5 Obj. č. 90367 Kopírovat
KVA-XXL-MS-E M63 x 1.5 (CD 40.0-45.0 mm) (OD screen 36.00-41.00 mm) Obj. č. 98257 Kopírovat
KVA-XXL-MS-E M80 x 2.0 (CD 63.0-70.0 mm) (OD screen 46.00-58.00 mm) Obj. č. 905303 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE M20 x 1.50 / M12 x 1.50 Obj. č. 904381 Kopírovat
niklem potažená mosazná pojistná matka KM PG 36 Obj. č. 90617 Kopírovat
niklem potažená mosazná pojistná matka KM PG 42 Obj. č. 90618 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS-O M63 x 1.5 Obj. č. 92607 Kopírovat
niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS M16 x 1.5 Obj. č. 90789 Kopírovat
niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES PG 29 (CD 18.0 - 27.0 mm) Obj. č. 90575 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 4.0 x 25.00 mm černá Obj. č. 903517 Kopírovat
tinková rohová příruba WVF M40 x 1.50 Obj. č. 11026147 Kopírovat
Adapter round M25 x 1.50 / PG 13.5 Obj. č. 904348 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible