1479 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (6 x 5.0 mm) Obj. č. 920126 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (3 x 10.0 mm) Obj. č. 905786 Kopírovat
HELUTOP® MS-E NPT 3/4" (CD 13.0-18.0 mm) Obj. č. 99810 Kopírovat
HSK-MS-E M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm) Obj. č. 90398 Kopírovat
HSK-MS-E PG 13.5 (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 90426 Kopírovat
HSK-MS-EX M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm) Obj. č. 98045 Kopírovat
HSK-MS-EX-E M16 x 1.5 Obj. č. 92881 Kopírovat
HSK-MS-PVDF M16 x 1.5 (CD 5.0-10.0 mm) Obj. č. 905084 Kopírovat
KVA-MS M16 x 1.5 (CD 5.0-8.0 mm) SZ 17 TL 6.5 Obj. č. 90802 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE M50 x 1.50 / M32 x 1.50 Obj. č. 904385 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE PG 21 / PG 16 Obj. č. 904417 Kopírovat
niklem potažená mosazná pojistná matka KM BSP 1/2" Obj. č. 905870 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS PG 13.5 Obj. č. 90623 Kopírovat
niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-XXL-VK-MS M80 x 2.0 Obj. č. 920146 Kopírovat
niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES M25 x 1.5 (CD 12.0 - 18.0 mm) Obj. č. 908422 Kopírovat
PVC těsnící vložka KVA PG 21 / M32 x 1.5 hnědá Obj. č. 96024 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 7 / M12 x 1.5 Obj. č. 96416 Kopírovat
STS-F M25 x 1.5 SZ 30, 28 TL 7 Obj. č. 94485 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (2 x 8.0 mm) Obj. č. 904027 Kopírovat
TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1.5 bílá Obj. č. 903949 Kopírovat
UNI-DICHT-VK-MS M25 x 1.5 SZ 28 Obj. č. 904214 Kopírovat
válcovaná měděná fólie- měděná páska (10,0/33,0) Obj. č. 905122 Kopírovat
EW round PG 11 / PG 13.5 Obj. č. 90633 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (4 x 3.0 mm) Obj. č. 920109 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible