1863 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Teplota
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PVC izolační hadice IC 4,1mm červená (50m) Obj. č. 92163 Kopírovat
PVC izolační hadice IC 8,1mm modrá (25m) Obj. č. 92211 Kopírovat
Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M20 x 1.5 (NW 16.0 / 17.0) černá Obj. č. 920416 Kopírovat
Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M32 x 1.5 (NW 29.0) černá Obj. č. 920418 Kopírovat
Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M40 x 1.5 (NW 36.0 / 37.0) černá Obj. č. 920419 Kopírovat
Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M50 x 1.5 (NW 48.0 / 50.0) černá Obj. č. 920420 Kopírovat
SD kryt držáku systému 12 šedá Obj. č. 94672 Kopírovat
SH systémový držák NW 14 černá Obj. č. 920324 Kopírovat
SHV systémový držák s ochranou proti přetočení NW 36 / 37 černá Obj. č. 920333 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-AS 17 (50 m) Obj. č. 97025 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-AS 21 (10 m) Obj. č. 94884 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-AS 36 (10 m) Obj. č. 94886 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PU-AS 36 Obj. č. 94739 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PVC-AS 10 (10 m) černá Obj. č. 94934 Kopírovat
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PVC-AS 21 (50 m) šedá Obj. č. 97036 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HELUquick elbow 90° M20 x 1.5 NW 17 černá Obj. č. 904840 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HELUquick straight M40 x 1.5 NW 37 šedá Obj. č. 904864 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HSSV-SP M16 x 1.5 NW 10 šedá Obj. č. 920183 Kopírovat
vývodka s vlnitou trubicí HSSV-SP PG 16 NW 16 / 17 černá Obj. č. 90494 Kopírovat
držák ochranné vlnité trubice USH 54,5 šedá Obj. č. 91204 Kopírovat
Kombinovaná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV combination M16 x 1.5 (NW 10) černá Obj. č. 920294 Kopírovat
Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M16 x 1.5 (NW 12) šedá Obj. č. 903460 Kopírovat
kovová trubicová šroubovací vývodka US SPR-AS M16 x 1.5 10 ks. Obj. č. 93572 Kopírovat
kovová trubicová šroubovací vývodka US SPR-AS M32 x 1.5 25 ks. Obj. č. 98246 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible