Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M16 x 1.5 (NW 12) šedá
Obj. č. 903460
Detaily položky Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M16 x 1.5 (NW 12) šedá
- Obj. č.
- 903460
- označení výrobku
- Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M16 x 1.5 (NW 12) šedá
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M16 x 1,5
- barva
- šedá
- délka závitu mm
- 7,5
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 12,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 50
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892385308
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 39174000
Technická data Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M16 x 1.5 (NW 12) šedá
Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice | |
Teplotní rozsah | -25°C až +100°C |
třída ochrany | IP 65 |
Detaily Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M16 x 1.5 (NW 12) šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Poznámky
-
- Závitové připojení:
- metrické podle EN 60423
- Každá jednotka obsahuje 1 bezpečnostní pojistku
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Kombinované rychlozásuvné hadicové a kabelové šroubovací vývodky pro bezpečné a rychlé propojení s odlehčením v tahu.
- Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.
Ke stažení Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M16 x 1.5 (NW 12) šedá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem