Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PU-AS 36

Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PU-AS 36 Obj. č. 94739
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
94739
označení výrobku
Spirálovitě ovinutá kovová trubice SPR-PU-AS 36
vnější Ø mm (cca)
36
barva
modrá
váha kg (cca)
0,56
vnitřní Ø mm
29,0
metrů na jednotku balení
25
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892381508
číslo celního sazebníku
83071000

Technická data

Spirálovitě ovinutá kovová trubice
Teplotní rozsah -50°C až +100°C
třída ochrany IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: ocel pozinkované
      • materiál vnějšího pláště: Polyurethan (PUR)
      • se zahnutým profilem

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • odolný proti: olejům, tuky, benzín
      • vysoká pevnost v tahu a příčném tlaku

Poznámky

      • Vhodné připojovací vývodky: US, LI

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible