Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M20 x 1.5 (NW 16.0 / 17.0) černá

Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M20 x 1.5 (NW 16.0 / 17.0) černá Obj. č. 920416
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
920416
označení výrobku
Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M20 x 1.5 (NW 16.0 / 17.0) černá
typ závitu
metrický
velikost
M20 x 1,5
barva
černá
délka závitu mm
13,0
velikost klíče mm
27
vhodné pro jmenovitou velikost
16,0 / 17,0
vhodné pro jmenovitou velikost
50
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892386282
vhodné pro jmenovitou velikost
39174000

Technická data

Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice
Teplotní rozsah -40°C až +110°C
třída ochrany IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94 (V0)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Vnitřní těsnění z TPE.
      • Závitové připojení:
      • metrické podle EN 60423
      • Každá jednotka obsahuje 1 bezpečnostní pojistku

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Rychlozásuvné šroubovací vývodky pro bezpečné a rychlé propojení
      • Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible