HELU-S-RK-F-CU
Artikel
Technische Daten HELU-S-RK-F-CU
Rohrkabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details HELU-S-RK-F-CU
Aufbau
- Material: Kupfer nach DIN EN 13600
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
- unisoliert
- ohne Sichtloch
Eigenschaften
- für feindrähtige Leiter
- aufgeweiteter Schaft; ermöglicht leichte und sichere Einführung des Leiters
Hinweise
- Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
- Legende:
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Artikel HELU-S-RK-F-CU
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Menge pro Verpackungseinheit | anbruchfähig | EAN / GTIN | Zolltarifnummer |
---|
Downloads HELU-S-RK-F-CU
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte