HELUTOOL HMPI 20 mechanische Handpresse im Koffer
Art.-Nr. 907614
Artikeldetails HELUTOOL HMPI 20 mechanische Handpresse im Koffer
- Art.-Nr.
- 907614
- Typ
- HELUTOOL HMPI 20 mechanische Handpresse im Koffer
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892430114
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten HELUTOOL HMPI 20 mechanische Handpresse im Koffer
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUTOOL HMPI 20 mechanische Handpresse im Koffer
Aufbau
- Mechanische Handpresse zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm²
- Leichte, kompakte Konstruktion
- Universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
- Schnellverschluß um 360° drehbar
- Stufenlos verstellbare Teleskopgriffe
- Presskraft ca. 60 kN
- Länge 560 bis 830 mm
- Gewicht 3600 g
Eigenschaften
- Einschließlich Transportkoffer aus Kunststoff
Hinweise
- Exklusiv Pressceinsätze
- Passende Presseinsätze: HELU-S-PE-SK und HELU-S-PE-WM
- Weitere Presseinsätze auf Anfrage
Downloads HELUTOOL HMPI 20 mechanische Handpresse im Koffer
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte