HELUTOOL HWW 6/50 Presszange
Art.-Nr. 907612
Artikeldetails HELUTOOL HWW 6/50 Presszange
- Art.-Nr.
- 907612
- Typ
- HELUTOOL HWW 6/50 Presszange
- Querschnitt min. - max. mm²
- 6,0- 50,0
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892430091
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten HELUTOOL HWW 6/50 Presszange
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUTOOL HWW 6/50 Presszange
Aufbau
-
- Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der HELU-S-RK Rohrkabelschuh- und HELU-S-SV Stoßverbinder – Serie
-
- Verarbeitungsbereich 6 bis 50 mm²
-
- Einstellung des Querschnitts erfolgt durch Drehen der eingebauten Profilscheiben
-
- Kein Austausch von Presseinsätzen erforderlich
-
- Besonderheit: kleine Abmessungen, geringes Gewicht, hohe Preßqualität durch WM-Pressung und Kontrollprägung
-
- Länge 380 mm
-
- Gewicht 1300 g
Downloads HELUTOOL HWW 6/50 Presszange
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte