HELU-S-RK-CU-UL
  • UL-Zertifizierung
  • Rohrkabelschuh
Artikel

Technische Daten

Rohrkabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

  • Material: Kupfer nach DIN EN 13600
  • Oberfläche: galvanisch verzinnt
  • unisoliert
  • ohne Sichtloch

Prüfungen

  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • UL File Number E504132

Hinweise

  • Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
  • Legende:
  • a - Durchmesser der Bohrung
  • b - Breite am Flansch
  • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
  • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Artikel HELU-S-RK-CU-UL

Nennquerschnitt (mm²)
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Menge pro Verpackungseinheit anbruchfähig EAN / GTIN Zolltarifnummer

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible