1479 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
KVA MFDE M40 x 1,5 / PG 29 (6 x 8,0 mm) Artikelnr. 96089 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M80 x 2,0 (CD 63,0-70,0 mm) (OD-scherm 46,00-54,00 mm) Artikelnr. 98908 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS PG 11 Artikelnr. 90622 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-MS M40 x 1,5 SZ 43 Artikelnr. 904217 Kopiëren
EW round M50 x 1,50 / M63 x 1,50 Artikelnr. 94081 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS PG 42 (CD 30,0-38,0 mm) Artikelnr. 90758 Kopiëren
HSK-MS PG 11 (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 90302 Kopiëren
KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (6 x 6,5 mm) Artikelnr. 96082 Kopiëren
KVA-XXL-MS M63 x 1,5 (CD 45,0-51,0 mm) Artikelnr. 93569 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS M63 x 1,5 Artikelnr. 98135 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M32 x 1,5 Artikelnr. 91367 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M32 x 1,5 (CD 16,0 - 25,0 mm) Artikelnr. 908423 Kopiëren
O-Ring PG 13,5 Artikelnr. 96369 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 29 / M40 x 1,5 oranje Artikelnr. 96027 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 6,4 x 25,00 mm zwart Artikelnr. 903520 Kopiëren
STS-F M40 x 1,5 SZ 50, 47 TL 8 Artikelnr. 94487 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 13,5 / M20 x 1,5 zwart Artikelnr. 903968 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d M20 x 1,5 (CD 10,0-16,0 mm) Artikelnr. 906943 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d M25 x 1,5 (CD 10,0-18,0 mm) Artikelnr. 906944 Kopiëren
HELUTOP® MS-E PG 13,5 (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 90773 Kopiëren
KM-EMV PG 13,5 Artikelnr. 97167 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (CD 45,0-51,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm) Artikelnr. 94218 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M75 x 1,5 (CD 42,0-48,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm) Artikelnr. 93728 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M25 x 1,5 Artikelnr. 90792 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible