1479 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Zinken elleboog WV M20 x 1,50 Artikelnr. 98562 Kopiëren
EW round M40 x 1,50 / M50 x 1,50 Artikelnr. 94078 Kopiëren
HSK-MS-EX-E M25 x 1,5 Artikelnr. 92883 Kopiëren
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M63 x 1,50 / M50 x 1,50 Artikelnr. 904386 Kopiëren
CR snijbare afdichtring M20 x 1,5 zwart Artikelnr. 94863 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (3 x 8,0 mm) Artikelnr. 920122 Kopiëren
O-Ring M12 x 1,5 Artikelnr. 90263 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 13,5 / M20 x 1,5 Artikelnr. 96419 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1,5 (2 x 5,0 mm) Artikelnr. 920103 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1,5 (2 x 6,0 mm) Artikelnr. 920110 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (5 x 6,0 mm) Artikelnr. 920125 Kopiëren
HELUTOP® MS-E PG 16 (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 90774 Kopiëren
HSK-MS-E PG 16 (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 90427 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (CD 51,0-55,0 mm) (OD-scherm 46,00-54,00 mm) Artikelnr. 94208 Kopiëren
KVA-XXL-MS M75 x 1,5 (CD 54,0-58,0 mm) Artikelnr. 905959 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE PG 21 Artikelnr. 96534 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE M50 x 1,50 / M32 x 1,50 Artikelnr. 94079 Kopiëren
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M40 x 1,50 / M25 x 1,50 Artikelnr. 94076 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS PG 29 (CD 18,0-25,0 mm) Artikelnr. 90756 Kopiëren
HSK-MS-L-R M20 x 1,5 Artikelnr. 91722 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 36 / M50 x 1,5 roze Artikelnr. 96030 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d M20 x 1,5 (CD 4,0-12,0 mm) Artikelnr. 906942 Kopiëren
HSK-MS-E-D M40 x 1,5 (CD 24,0-32,0 mm) Artikelnr. 98060 Kopiëren
HSK-MS-R M20 x 1,5 (CD 5,0-9,0 mm) Artikelnr. 98038 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible