1479 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
HSK-MS-R M25 x 1,5 (CD 9,0-16,0 mm) Artikelnr. 98040 Kopiëren
KVA-MS PG 16 (CD 6,5-9,5 mm) SZ 24 TL 6,5 Artikelnr. 90365 Kopiëren
KVA-XXL-MS M72 x 2,0 (CD 51,0-55,0 mm) Artikelnr. 93727 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M25 x 1,5 Artikelnr. 90893 Kopiëren
Gewalste koperfolie en koperband (50,0/33,0) Artikelnr. 905119 Kopiëren
HSK-MS-EX M16 x 1,5 (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 98047 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (CD 45,0-51,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm) Artikelnr. 94847 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (CD 54,0-58,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm) Artikelnr. 94188 Kopiëren
O-Ring M50 x 1,5 Artikelnr. 90269 Kopiëren
Adapter hexagonal PG 16 / M20 Artikelnr. 904328 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (4 x 8,0 mm) Artikelnr. 904926 Kopiëren
HSK-MS-L M16 x 1,5 Artikelnr. 91721 Kopiëren
KM-EMV M75 x 1,5 Artikelnr. 93209 Kopiëren
KVA-XXL-MS M75 x 1,5 (CD 51,0-55,0 mm) Artikelnr. 905958 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M40 x 1,5 Artikelnr. 90794 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 21 / M25 x 1,5 Artikelnr. 96421 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 9 / M16 x 1,5 Artikelnr. 96417 Kopiëren
HELUTOP® MS-E PG 9 (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 90771 Kopiëren
Messing vernikkelde ronde wartel STR PG 21 (CD 17,0 - 19,0 mm) Artikelnr. 90535 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM BSP G 1/2" Artikelnr. 90187 Kopiëren
O-Ring PG 16 Artikelnr. 96370 Kopiëren
Gewalste koperfolie en koperband (25,0/33,0) Artikelnr. 905118 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (2 x 9,0 mm) Artikelnr. 920120 Kopiëren
HELUTOP® MS-E PG 11 (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 90772 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible