1479 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
HSK-MS-EX M20 x 1,5 (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 98049 Kopiëren
HSK-MS-R M12 x 1,5 (CD 2,0-5,0 mm) Artikelnr. 98035 Kopiëren
HSK-MS-R PG 29 (CD 13,0-20,0 mm) Artikelnr. 99214 Kopiëren
HSK-MZ-E M25 x 1,5 (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 98073 Kopiëren
KVA-MFD-MS PG 16 (CD 2x6,0 mm) Artikelnr. 92062 Kopiëren
KVA-MS M25 x 1,5 (CD 7,0-10,5 mm) SZ 27 TL 7,5 Artikelnr. 90814 Kopiëren
KVA-MS PG 11 (CD 5,0-8,0 mm) SZ 20 TL 6 Artikelnr. 90358 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (CD 51,0-55,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm) Artikelnr. 905498 Kopiëren
Messing vernikkelde ronde wartel STR M16 x 1,5 (CD 8,0 - 10,0 mm) Artikelnr. 98089 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS PG 16 Artikelnr. 90624 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 7 Artikelnr. 96763 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M16 x 1,5 (CD 6,5 - 10,0 mm) Artikelnr. 90276 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES PG 11 (CD 7,5 - 11,5 mm) Artikelnr. 90571 Kopiëren
O-Ring PG 21 Artikelnr. 96371 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 16 Artikelnr. 96420 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 3,0 x 25,00 mm zwart Artikelnr. 903515 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 9,3 x 20,00 mm zwart Artikelnr. 903525 Kopiëren
SD-XXL M80 x 2,0 (CD 50,0-56,0 mm) SZ 90 TL 18 Artikelnr. 905573 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M16 x 1,5 (CD 4,0 - 6,5mm) transparant Artikelnr. 904256 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 21 / M32 x 1,5 rood Artikelnr. 903978 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 11 / M20 x 1,5 (2 x 5,0 mm) Artikelnr. 904003 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-MS M32 x 1,5 (CD 6x6,5 mm) Artikelnr. 904148 Kopiëren
UNI-DICHT-MS PG 7 (CD 4,0-6,5 mm) SZ 14 TL 5 Artikelnr. 904088 Kopiëren
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 16 / PG 13,5 Artikelnr. 904396 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible