1479 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Messing vernikkelde wartel KM BSP G 1" Artikelnr. 90190 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM PG 48 Artikelnr. 90619 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE PG 11 Artikelnr. 96531 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 9 / M16 x 1,5 geel Artikelnr. 96006 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 42 / M50 x 1,5 Artikelnr. 96424 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1,5 (2 x 6,0 mm) Artikelnr. 904023 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (2 x 8,0 mm) Artikelnr. 904039 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (6 x 6,5 mm) Artikelnr. 904037 Kopiëren
UNI-DICHT-MS M50 x 1,5 (CD 29,0-34,0 mm) SZ 54 TL 10 Artikelnr. 904086 Kopiëren
Vernikkelde zeskantige messing wartel STV M20 x 1,5 SZ 22 Artikelnr. 90091 Kopiëren
Zinken elleboogflens WVF M63 x 1,50 Artikelnr. 11026149 Kopiëren
Adapter round PG 11 / M20 x 1,50 Artikelnr. 904374 Kopiëren
CR snijbare afdichtring M25 x 1,5 zwart Artikelnr. 94865 Kopiëren
CR snijbare afdichtring PG 9 zwart Artikelnr. 96357 Kopiëren
EW round PG 13,5 / PG 16 Artikelnr. 90635 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1,5 (2 x 4,0 mm) Artikelnr. 920102 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1,5 (2 x 5,0 mm) Artikelnr. 905775 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1,5 (3 x 4,0 mm) Artikelnr. 920105 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (4 x 6,0 mm) Artikelnr. 920123 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (9 x 4,0 mm) Artikelnr. 920129 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS NPT 3/8" (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 99965 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M32 x 1,5 Artikelnr. 906962 Kopiëren
HSK-MS-B M16 x 1,5 (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 92919 Kopiëren
HSK-MS-E-D M63 x 1,5 (CD 37,0-44,0 mm) Artikelnr. 90161 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible