1479 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
KVA-MS PG 21 (CD 14,0-18,0 mm) SZ 30 TL 7 Artikelnr. 90372 Kopiëren
KVA-MS PG 9 (CD 5,0-8,0 mm) SZ 17 TL 6 Artikelnr. 90356 Kopiëren
Messing vernikkelde ronde wartel STR PG 13,5 (CD 10,0 - 12,0 mm) Artikelnr. 90533 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 21 Artikelnr. 96171 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM BSP 3/4" Artikelnr. 905871 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM BSP G 2 1/2" Artikelnr. 90197 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-XXL-VK-MS M72 x 2,0 Artikelnr. 920144 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES PG 9 (CD 6,5 - 10,0 mm) Artikelnr. 90570 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 11 / M20 x 1,5 groen Artikelnr. 96011 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 Artikelnr. 97090 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 grijs Artikelnr. 96390 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 wit Artikelnr. 96019 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 21 / M32 x 1,5 Artikelnr. 97091 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 29 / M40 x 1,5 Artikelnr. 97092 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 11 Artikelnr. 96418 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 3,0 x 25,00 mm $natur Artikelnr. 11022886 Kopiëren
SD-XXL M80 x 2,0 (CD 60,0-67,0 mm) SZ 90 TL 18 Artikelnr. 905572 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M25 x 1,5 (CD 11,5 - 15,5mm) transparant Artikelnr. 904267 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI M20 x 1,5 groen Artikelnr. 903964 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1,5 grijs Artikelnr. 903972 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1,5 groen Artikelnr. 903974 Kopiëren
TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 21 / M32 x 1,5 wit Artikelnr. 903947 Kopiëren
TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 29 / M40 x 1,5 wit Artikelnr. 903948 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-MS M16 x 1,5 (CD 2x4,0 mm) Artikelnr. 904128 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible