![VS-O stainless steel](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905946_PF_1520x1160.jpg)
![VS-O stainless steel](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905946_TZ_1520x1160.jpg)
![VS-O stainless steel](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905946_PF_1520x1160.jpg)
![VS-O stainless steel](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905946_TZ_1520x1160.jpg)
![VS-O stainless steel](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905946_PF_1520x1160.jpg)
VS-O stainless steel
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten VS-O stainless steel
Edelstahl-Verschlussschraube | |
Temperaturbereich | -15°C bis +200°C |
Schutzart | IP 68 |
Details VS-O stainless steel
Aufbau
-
- Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
-
- O-Ring: Fluor-Kautschuk (FPM)
-
- mit O-Ring aus FPM
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Artikel VS-O stainless steel
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | Gewindeart | Gewindelänge mm | Höhe mm |
---|
Downloads VS-O stainless steel
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte