Wellschlauch-Schlauchhalter USH 34,5 schwarz
Art.-Nr. 93499
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Wellschlauch-Schlauchhalter USH 34,5 schwarz
- Art.-Nr.
- 93499
- Artikelbezeichnung
- Wellschlauch-Schlauchhalter USH 34,5 schwarz
- Farbe
- schwarz
- Höhe mm
- 48
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 34,5
- Breite mm
- 38,2
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892382321
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten Wellschlauch-Schlauchhalter USH 34,5 schwarz
Wellschlauch-Schlauchhalter | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Details Wellschlauch-Schlauchhalter USH 34,5 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polycarbonat (PC)
-
- mit Befestigungsflansch
-
- Entflammbarkeit nach UL 94
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Laugen, schwache Säuren, Kraftstoffe, Alkohol, Mineralöle
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Schlauchhalter für Schutzschläuche HELUcond. Universal-Schlauchhalter mit hoher Zugfestigkeit durch Doppelstege.
- Befestigungsbohrungen passend für Schienensysteme horizontal und vertikal im Schaltschrank.