USH
  • UL-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
Ab € 433,73 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Wellschlauch-Schlauchhalter
Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material: Polycarbonat (PC)
      • mit Befestigungsflansch
      • Entflammbarkeit nach UL 94

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Laugen, schwache Säuren, Kraftstoffe, Alkohol, Mineralöle

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schlauchhalter für Schutzschläuche HELUcond. Universal-Schlauchhalter mit hoher Zugfestigkeit durch Doppelstege.
      • Befestigungsbohrungen passend für Schienensysteme horizontal und vertikal im Schaltschrank.

Artikel USH

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Farbe Höhe mm Passend zu Schlauch-außen-Ø mm Breite mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible