Wellschlauch-Schlauchhalter USH 28,5 schwarz Art.-Nr. 93498
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 525,85 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93498
Artikelbezeichnung
Wellschlauch-Schlauchhalter USH 28,5 schwarz
Farbe
schwarz
Höhe mm
40
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
28,5
Breite mm
38,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892382314
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Wellschlauch-Schlauchhalter
Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material: Polycarbonat (PC)
      • mit Befestigungsflansch
      • Entflammbarkeit nach UL 94

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Laugen, schwache Säuren, Kraftstoffe, Alkohol, Mineralöle

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schlauchhalter für Schutzschläuche HELUcond. Universal-Schlauchhalter mit hoher Zugfestigkeit durch Doppelstege.
      • Befestigungsbohrungen passend für Schienensysteme horizontal und vertikal im Schaltschrank.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible