![UNI-DICHT-VK-stainless steel](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904247_PF_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-VK-stainless steel](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904247_PF_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-VK-stainless steel
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten UNI-DICHT-VK-stainless steel
Edelstahl-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details UNI-DICHT-VK-stainless steel
Aufbau
-
- Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
Eigenschaften
-
- großer Temperaturbereich
-
- hohe Korrosionsbeständigkeit
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- chemische Industrie
-
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung mit TPE- oder Silikon-Einsätzen, für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei langandauernder UV-Belastung
Artikel UNI-DICHT-VK-stainless steel
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Gewindelänge mm | Schlüsselweite mm | Menge pro Verpackungseinheit |
---|