UNI-DICHT-VK-PVDF
Ab € 291,78 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

PVDF-Verschraubungskörper
Temperaturbereich -40°C bis +150°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Eigenschaften

      • phosphorfrei
      • cadmiumfrei
      • großer Temperaturbereich

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Für die Größen M12x1,5 und M20x1,5 sind kurze Einsätze zu verwenden.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • chemische Industrie
      • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Bestückung mit TPE- oder Silikon-Einsätzen, für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei langandauernder UV-Belastung

Artikel UNI-DICHT-VK-PVDF

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Gewindelänge mm Schlüsselweite mm Menge pro Verpackungseinheit

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible