UNI-DICHT-VK-PC PG 13,5 grau
Art.-Nr. 11019759
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT-VK-PC PG 13,5 grau
- Art.-Nr.
- 11019759
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-VK-PC PG 13,5 grau
- Gewindeart
- PG
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Gewindelänge mm
- 9,0
- Schlüsselweite mm
- 24
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892433177
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten UNI-DICHT-VK-PC PG 13,5 grau
PC-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Details UNI-DICHT-VK-PC PG 13,5 grau
Aufbau
-
- Material: Polycarbonat (PC)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
Hinweise
-
- Der Verschraubungskörper M20x1,5 Artikelnummer 11019751 ist für die Aufnahme von Einsätzen der Größe PG 11 geeignet; entsprechend die Artikelnummer 11019752 für Einsätze PG13,5.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• zur Bestückung mit Dichteinsätzen aus TPE
Downloads UNI-DICHT-VK-PC PG 13,5 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte