![UNI-DICHT-VK-PC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11019749_PF_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-VK-PC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11019749_PF_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-VK-PC
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten UNI-DICHT-VK-PC
PC-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Details UNI-DICHT-VK-PC
Aufbau
-
- Material: Polycarbonat (PC)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
Hinweise
-
- Der Verschraubungskörper M20x1,5 Artikelnummer 11019751 ist für die Aufnahme von Einsätzen der Größe PG 11 geeignet; entsprechend die Artikelnummer 11019752 für Einsätze PG13,5.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Bestückung mit Dichteinsätzen aus TPE
Artikel UNI-DICHT-VK-PC
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Farbe | Gewindelänge mm | Schlüsselweite mm |
---|
Downloads UNI-DICHT-VK-PC
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte