UNI-DICHT-VK-PC M12 x 1,5 grau Art.-Nr. 11019749
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 96,50 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11019749
Artikelbezeichnung
UNI-DICHT-VK-PC M12 x 1,5 grau
Gewindeart
metrisch
Größe
M12 x 1,5
Farbe
grau (RAL 7035)
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892433078
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PC-Verschraubungskörper
Temperaturbereich -20°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material: Polycarbonat (PC)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis

Hinweise

      • Der Verschraubungskörper M20x1,5 Artikelnummer 11019751 ist für die Aufnahme von Einsätzen der Größe PG 11 geeignet; entsprechend die Artikelnummer 11019752 für Einsätze PG13,5.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Bestückung mit Dichteinsätzen aus TPE

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible