UNI-DICHT-VK-MS PG 42 SW 57 Art.-Nr. 904229
€ 2.407,00 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904229
Artikelbezeichnung
UNI-DICHT-VK-MS PG 42 SW 57
Gewindeart
PG
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
57
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892360817
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt
  • mit Dichteinsätzen aus TPE

Eigenschaften

  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

  • Der Verschraubungskörper M20x1,5 mit der Art.-Nr. 904212 ist für die Aufnahme von Einsätzen der Größe PG11 geeignet; entsprechend die Art.-Nr. 904213 für Einsätze PG13,5.
  • Art.-Nr. 904215 und 904225 Durchlass Kopf 18 mm
  • Art.-Nr. 904216 und 904226 Durchlass Kopf 21 mm
  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible