Adapter hexagonal PG 42 / M63 - hohe Bauform
Art.-Nr. 904342
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Adapter hexagonal PG 42 / M63 - hohe Bauform
- Art.-Nr.
- 904342
- Artikelbezeichnung
- Adapter hexagonal PG 42 / M63 - hohe Bauform
- Gewindeart
- metrisch / PG
- Größe innen
- M63
- Größe außen
- PG 42
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 65
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892376641
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Adapter hexagonal PG 42 / M63 - hohe Bauform
Vernickelte-Sechskant-Messing-Adapter | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details Adapter hexagonal PG 42 / M63 - hohe Bauform
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads Adapter hexagonal PG 42 / M63 - hohe Bauform
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte