VS PG 42
Art.-Nr. 90628
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails VS PG 42
- Art.-Nr.
- 90628
- Artikelbezeichnung
- VS PG 42
- Gewindeart
- PG
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377877
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten VS PG 42
Vernickelte-Messing-Verschlussschraube | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Schutzart | IP 54 |
Details VS PG 42
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
- Verschlussschrauben für metrische Gewinde größer als M63x1,5 auf Anfrage. Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads VS PG 42
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte