Silikon-Dichteinsatz UNI-DICHT M20 x 1,5 (KD 4,0 - 6,5mm) transparent

Silikon-Dichteinsatz UNI-DICHT M20 x 1,5 (KD 4,0 - 6,5mm) transparent Art.-Nr. 904259
  • halogenfrei (LS0H)
€ 209,98 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904259
Artikelbezeichnung
Silikon-Dichteinsatz UNI-DICHT M20 x 1,5 (KD 4,0 - 6,5mm) transparent
Gewindeart
metrisch
Größe
M20 x 1,5
Farbe Dichteinsätze
transparent
Kabel-Ø von / bis mm
4,0 - 6,5
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892358371
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Silikon-Dichteinsatz
Temperaturbereich -60°C bis +200°C

Details

Aufbau

      • Material: Silikon

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Größe M20x1,5: Kurze Einsätze sind für PVDF-Verschraubungskörper vorgesehen.
      • Die normalen Einsätze sind für Edelstahl- oder Messing-Verschraubungskörper geeignet.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • W - Breite
      • a - Durchmesser der Bohrung

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern für den Einsatz im chemischen Bereich und bei hohen Temperaturen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible