![UNI-DICHT-SIS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904254_TZ_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-SIS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904254_TZ_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-SIS
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten UNI-DICHT-SIS
Silikon-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -60°C bis +200°C |
Details UNI-DICHT-SIS
Aufbau
-
- Material: Silikon
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Größe M20x1,5: Kurze Einsätze sind für PVDF-Verschraubungskörper vorgesehen.
- Die normalen Einsätze sind für Edelstahl- oder Messing-Verschraubungskörper geeignet.
-
- Legende:
- Abmessungen
- W - Breite
- a - Durchmesser der Bohrung
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern für den Einsatz im chemischen Bereich und bei hohen Temperaturen.
Artikel UNI-DICHT-SIS
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Größe | Farbe Dichteinsätze | Kabel-Ø von / bis mm |
---|