TPV-Dichteinsatz UNI-DICHT-SI-ASI PG 13,5 / M20 x 1,5 grau, links
Art.-Nr. 903992
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TPV-Dichteinsatz UNI-DICHT-SI-ASI PG 13,5 / M20 x 1,5 grau, links
- Art.-Nr.
- 903992
- Artikelbezeichnung
- TPV-Dichteinsatz UNI-DICHT-SI-ASI PG 13,5 / M20 x 1,5 grau, links
- Gewindeart
- metrisch / PG
- Größe
- M20 x 1,5 / PG 13,5
- Farbe Dichteinsätze
- grau, links
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892359552
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten TPV-Dichteinsatz UNI-DICHT-SI-ASI PG 13,5 / M20 x 1,5 grau, links
TPV-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Details TPV-Dichteinsatz UNI-DICHT-SI-ASI PG 13,5 / M20 x 1,5 grau, links
Aufbau
-
- Material: thermoplastische Vulkanisate (TPV)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
Hinweise
-
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze ASI (Art.-Nr. 905910 und 905911) sind für UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (Art.-Nr. 90831) geeignet. Die UNI-DICHT Dichteinsätze ASI (Art.-Nr. 903992 und 903993) sind für UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (Art.-Nr. 904213) und für UNI-DICHT-VK-PA/MS PG13,5 (Art.-Nr. 96045 und 904223) geeignet.
-
- Legende:
- Abmessungen
- W - Breite
- a - Durchmesser der Bohrung
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern aus Kunststoff oder Messing bei Verwendung von ASI-Busleitungen.