UNI-DICHT-SI-ASI
  • halogenfrei (LS0H)
Ab € 176,48 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

TPV-Dichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material: thermoplastische Vulkanisate (TPV)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • großflächige Abdichtung

Hinweise

      • Die UNI-DICHT Dichteinsätze ASI (Art.-Nr. 905910 und 905911) sind für UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (Art.-Nr. 90831) geeignet. Die UNI-DICHT Dichteinsätze ASI (Art.-Nr. 903992 und 903993) sind für UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (Art.-Nr. 904213) und für UNI-DICHT-VK-PA/MS PG13,5 (Art.-Nr. 96045 und 904223) geeignet.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • W - Breite
      • a - Durchmesser der Bohrung

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern aus Kunststoff oder Messing bei Verwendung von ASI-Busleitungen.

Artikel UNI-DICHT-SI-ASI

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Größe Farbe Dichteinsätze Stück pro Verpackungseinheit

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible