![UNI-DICHT sealing insert standard](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903952_TZ_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT sealing insert standard](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903952_TZ_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT sealing insert standard
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten UNI-DICHT sealing insert standard
TPE-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -40°C bis +130°C |
Details UNI-DICHT sealing insert standard
Aufbau
-
- Material: thermoplastische Elastomere (TPE)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 903961 bis 903965) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (Art.-Nr. 90831) geeignet.
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 903966 bis 903970) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (Art.-Nr. 904213) geeignet.
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze PG21 (Art.-Nr. 903981) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-MS PG21 (Art.-Nr. 904226) geeignet.
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze M32x1,5 (Art.-Nr. 903981) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-MS M32x1,5 (Art.-Nr. 904216) geeignet.
-
- Legende:
- Abmessungen
- W - Breite
- a - Durchmesser der Bohrung
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern aus Kunststoff und Messing.
Artikel UNI-DICHT sealing insert standard
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Farbe Dichteinsätze | Kabel-Ø von / bis mm | Menge pro Verpackungseinheit |
---|