UNI-DICHT sealing insert silicone
  • halogenfrei (LS0H)
Ab € 118,10 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Silikon-Dichteinsatz
Temperaturbereich -60°C bis +200°C

Details

Aufbau

  • Material: Silikon

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • phosphorfrei
  • cadmiumfrei

Hinweise

  • Größe M20x1,5: Kurze Einsätze sind für PVDF-Verschraubungskörper vorgesehen.
  • Die normalen Einsätze sind für Edelstahl- oder Messing-Verschraubungskörper geeignet.
  • Legende:
  • Abmessungen
  • W - Breite
  • a - Durchmesser der Bohrung

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
  • Zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern für den Einsatz im chemischen Bereich und bei hohen Temperaturen.

Artikel UNI-DICHT sealing insert silicone

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Farbe Dichteinsätze Kabel-Ø von / bis mm Menge pro Verpackungseinheit

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible