![UNI-DICHT Sealing insert AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903992_PF_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT Sealing insert AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903992_PF_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT Sealing insert AS
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten UNI-DICHT Sealing insert AS
TPV-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Details UNI-DICHT Sealing insert AS
Aufbau
-
- Material: thermoplastische Vulkanisate (TPV)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
Hinweise
-
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze ASI (Art.-Nr. 905910 und 905911) sind für UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (Art.-Nr. 90831) geeignet. Die UNI-DICHT Dichteinsätze ASI (Art.-Nr. 903992 und 903993) sind für UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (Art.-Nr. 904213) und für UNI-DICHT-VK-PA/MS PG13,5 (Art.-Nr. 96045 und 904223) geeignet.
-
- Legende:
- Abmessungen
- W - Breite
- a - Durchmesser der Bohrung
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern aus Kunststoff oder Messing bei Verwendung von ASI-Busleitungen.
Artikel UNI-DICHT Sealing insert AS
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Farbe Dichteinsätze | Menge pro Verpackungseinheit | anbruchfähig |
---|