UNI-DICHT-ASI-MS
  • UKCA-Zertifizierung
Ab € 0,00 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +135°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt
  • Dichtung: thermoplastische Vulkanisate (TPV)
  • mit Einsätzen aus TPV für ASI-Busleitungen

Eigenschaften

  • optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • großflächige Abdichtung

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Artikel UNI-DICHT-ASI-MS

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Farbe Dichteinsätze Kabel-Ø von / bis mm Gewindelänge mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible