TY-RAP®-RW-FR

TY-RAP®-RW-FR
  • halogenfrei (LS0H)
Ab € 0,00 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Stahlzunge-Kabelbinder
Temperaturbereich -20°C bis +65°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei

Verwendung

      • Glatter, reißfester Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korossionsbeständigem, unmagnetischem Stahl mit abgerundeten Kanten. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Artikel TY-RAP®-RW-FR

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Typ Farbe Länge mm Bündel Ø min.-max. mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible