Kabelbinder TY528M-PDT
Art.-Nr. 908531
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kabelbinder TY528M-PDT
- Art.-Nr.
- 908531
- Typ
- Kabelbinder TY528M-PDT
- Material
- Polypropylen
- Farbe
- blau
- Länge mm
- 360
- Breite mm
- 4,8
- Bündel-Ø ca. mm
- 102
- Belastbarkeit N
- 130
- VPE/St.
- 100
- EAN / GTIN
- 4060892400452
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Kabelbinder TY528M-PDT
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Details Kabelbinder TY528M-PDT
Aufbau
- Polyamid 6.6
- Polypropylen
Eigenschaften
- halogenfrei
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
- Erkennbar durch Metalldetektoren, die so empfindlich sind, dass sie eine Eisenkugel von 1,5 mm Durchmesser erkennen
- Erkennbar durch Röntgengeräte
- Einfache visuelle Erkennung durch die blaue Farbe
- Hilft ihrem Unternehmen, die HACCP EU-Richtlinie umzusetzen
- Für den Einsatz in flüssigkeitsverarbeitenden Umgebungen
Downloads Kabelbinder TY528M-PDT
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte