TY-RAP® Detektierbare Kabelbinder
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten TY-RAP® Detektierbare Kabelbinder
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Details TY-RAP® Detektierbare Kabelbinder
Aufbau
-
- Polyamid 6.6
-
- Polypropylen
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
- Erkennbar durch Metalldetektoren, die so empfindlich sind, dass sie eine Eisenkugel von 1,5 mm Durchmesser erkennen
-
- Erkennbar durch Röntgengeräte
-
- Einfache visuelle Erkennung durch die blaue Farbe
-
- Hilft ihrem Unternehmen, die HACCP EU-Richtlinie umzusetzen
-
- Für den Einsatz in flüssigkeitsverarbeitenden Umgebungen
Artikel TY-RAP® Detektierbare Kabelbinder
Typ
Art.-Nr.
|
Material | Farbe | Länge mm | Breite mm |
---|
Downloads TY-RAP® Detektierbare Kabelbinder
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte