Kabelbinder TY523M-PDT Art.-Nr. 908529
  • halogenfrei (LS0H)
€ 24,85 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
908529
Typ
Kabelbinder TY523M-PDT
Material
Polypropylen
Farbe
blau
Länge mm
92
Breite mm
2,4
Bündel-Ø ca. mm
16
Belastbarkeit N
80
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892400438
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Details

Aufbau

      • Polyamid 6.6
      • Polypropylen

Eigenschaften

      • halogenfrei

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

    • Erkennbar durch Metalldetektoren, die so empfindlich sind, dass sie eine Eisenkugel von 1,5 mm Durchmesser erkennen<br />• Erkennbar durch Röntgengeräte <br />• Einfache visuelle Erkennung durch die blaue Farbe<br />• Hilft ihrem Unternehmen, die HACCP EU-Richtlinie umzusetzen <br />• Für den Einsatz in flüssigkeitsverarbeitenden Umgebungen

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible