Fahrbarer Trommelabwickler TROMTRAK 1250

Fahrbarer Trommelabwickler TROMTRAK 1250 Art.-Nr. 904769
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 3.268,30 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904769
Artikelbezeichnung
Fahrbarer Trommelabwickler TROMTRAK 1250
Gewicht kg/km (ca.)
58,0
Typ
TROMTRAK 1250
Farbe
grau (RAL 7005)
Trommel-Ø min - max mm
600 - 1250
Tragkraft kg
1000
Trommelbreite mm
890
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892430671
Zolltarifnummer
84798997

Technische Daten

Fahrbarer Trommelabwickler

Details

Aufbau

      • mit Achse

Verwendung

      • Für die Zuführung von Wickelgütern.
      • Zweifach gelagerte Achsen.
      • Gleichmäßiges Ablaufverhalten durch einstellbare Bremse.
      • Angebaute, feststellbare Lenkrollen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible