Fahrbarer Trommelabwickler TROMTRAK 1250
Art.-Nr. 904769
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Fahrbarer Trommelabwickler TROMTRAK 1250
- Art.-Nr.
- 904769
- Artikelbezeichnung
- Fahrbarer Trommelabwickler TROMTRAK 1250
- Gewicht kg/km (ca.)
- 58,0
- Typ
- TROMTRAK 1250
- Farbe
- grau (RAL 7005)
- Trommel-Ø min - max mm
- 600 - 1250
- Tragkraft kg
- 1000
- Trommelbreite mm
- 890
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892430671
- Zolltarifnummer
- 84798997
Technische Daten Fahrbarer Trommelabwickler TROMTRAK 1250
Fahrbarer Trommelabwickler |
Details Fahrbarer Trommelabwickler TROMTRAK 1250
Aufbau
-
- mit Achse
Verwendung
-
- Für die Zuführung von Wickelgütern.
- Zweifach gelagerte Achsen.
- Gleichmäßiges Ablaufverhalten durch einstellbare Bremse.
- Angebaute, feststellbare Lenkrollen.