Trommelabwickler TROMBOI 7-10 Art.-Nr. 904764
€ 1.450,33 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904764
Artikelbezeichnung
Trommelabwickler TROMBOI 7-10
Gewicht kg/km (ca.)
32,0
Typ
TROMBOI 7-10
Trommel-Ø min - max mm
710 - 1000
Tragkraft kg
1000
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892430626
Zolltarifnummer
84798997

Technische Daten

Trommelabwickler

Details

Aufbau

      • mit Achse

Hinweise

      • Zusätzliche Achsen auf Anfrage

Verwendung

      • Für Wickelgutverarbeitung auf Baustellen, bei Kabelverlegearbeiten, im Lager oder im Versandbereich.
      • Robuste Schweißkonstruktion
      • Die stabilen Achsaufnahmen werden entsprechend der Trommelgröße in die jeweilige Höhe eingerastet.
      • Die Trommelachse wird durch die Trommel platziert.
      • Nach dem Einrollen in die Achsaufnahme wird die Trommel angehoben.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible